大家好。
请、这可以由 TI 的工程师进行修改吗?
我愿意提供提示和建议。
此处附上了初始原理图。
e2e.ti.com/.../0804.PCB_2D00_NB2_2D00_B_5F00_sch_5F00_01.pdf
设计
输入电压:最大5.25V、最小4.75V (5V +/- 5%、输入电压为典型值5V)
充电电流(典型值):2.5A
电池标称电压:3.7V (锂离子)
电池浮动电压:4.2V
温度保护:是、使用 Semitec 热敏电阻103AT-2
安全计时器
快速充电安全计时器= 15h 最小值、20h 典型值、24h 最大值、如数据表第10页末尾所示。 15h * 2.5A * 0.9 = 33.75。 好的、在最坏的情况下、我们将使用最大容量为20Ah 的电池/聚合物。 如果稍后我们将充电电流减小到2A、15h * 2A * 0.9 = 27、也可以。
设置电池电压
根据数据表、"对于单节4.2V 电池、建议 R1 = 562KR、R2 = 200KR "。
Vfb = 1.1V
1.1+1.1*(562/200)= 4.191V
562k 1% 0603和200k 0.1% 0603
充电电流
2.5A 的充电电流
I_chg (a)= K_ichg (阿欧姆)/ R_ichg。
k_ichg 通常为40000a 欧姆
r_ichg= k_ichg / i_chg
r_ichg= 40000/2.5 = 16K 欧姆
r_ichg 商用= 15.8K 欧姆
Ichg (典型值)= 40000/15800 = 2.53A
电感器选择
所选电感器的电压为1uH、因为 VBUS (Vin)< 6.2V)[数据表第22页]。 因此它被视为最大输入电压5.5V。
电感器纹波电流 IRIPPLE 取决于输入电压(VVBUS)、占空比(D = VBAT/VVBUS)、开关频率(FS)和电感(L)。
当占空比(D)为0.5或大约0.5时、电感器纹波电流达到最大。
I_RIPPLE =(Vin * D *(1-D))/(FS * L)
Iripple =(5.5 * 0.5 *(1-0.5))/(1.2*10^6 * 1*10^-6)= 1.14A
I_SAT = Ichg + 0.5* Iripple
I_SAT = 2.53 + 1.14 = 3.67A
选择的电感器:电感器 microHenry、SMD、1uH、+-20%、5.8A 电流额定值、 8.5A 饱和电流、屏蔽式、26m Ω 最大值、-40°C ~ 125°C、4.2 x 4.2 x 2mm、PA4332.102NLT (脉冲电子器件)
电池温度保护
项目要求:0°C to 45°C
数据表提供了这种情况的对应值。
RT1 = 4.527K (商业= 4.53K 1%)
RT2 = 23.26K (商业= 23.2K 1%)
当前布局
您认为布局没有问题吗?


此致、
Jeferson Pehls.