主题中讨论的其他器件:TPS53319EVM-136、TPS53319 、
TPS53318DQPT 在检测到过流时关于输出电压的值
根据随附的原理图修改 TPS53319EVM-136。
工作条件
・VIN (VREG_1P8V) 1.8V *稳定电源
・VDD (VREG_CAM_POC_12P0):12V *稳定电源
・IOUT:3A *电子负载装置
μ・模式:自动跳跃
・μ V VOUT:1.1V
・RTRIP:44.2k
现象
在3A 负载下、它将为0.9V。
*无负载时电压为1.1V 输出,当负载减小时电压增大。
原因
上述现象是否由过流检测导致?
另外、直流/直流输出的值是否为0.9V 正确?
*RTRIP:66k 设置后输出1.1V