客户要求:-
输入电压:115V
输入频率: 300Hz 至800Hz
输出电压:200V
输出功率:38W
功率因数:0.97
- 我们能够根据我们的要求205V 来仿真输出电压(R20和 R21更改为240K)
- 我们观察到 在800Hz 较高频率下的功率因数(0.44)较差。
- 我们的要求甚至在更高的频率下也是如此、我们需要实现大于0.95PF。 最大负载时@38W
我们怀疑线路滤波器扼流圈是主要因素、因为评估板设计用于160W @60Hz
请根据我们的要求、为我们建议合适的扼流圈和 PFC 电感器来改进 PF。 另外、还请提供影响功率因数的相关组件。

谢谢、此致
凯捷工程
文卡泰什
9493145409