我在以下原理图中使用了"TPS2493PWR"器件:

联合国办事处= 48V
UOV@48V≥60V 过压阈值
UUV =未定义 欠压阈值
ILimit (标称值)= 4.16A 稳态负载电流
ILimit = 1.2 * ILimit (nom)= 5A
TA (最大值)= 60°C 最大值 环境温度
TJ (最大值)= 125°C 最大值 静态结温
TJ2 (最大值)= 150°C 最大值 瞬态结温
以下是我的计算文件: TPS249x_8x_TPS249X___LW_AT__REV_B.xlsx Design_Calculator_
问题在于、TPS2493或 MOSFET 可能会在发生过流或短路时损坏。 故障是 MOSFET 在事件发生后立即快速升温至大约80 -130°C。 我使用电子负载测试输出。 根据计算、在4.9-5.2A 之间会触发过流事件。 也可以正确检测到短路。
该电路部分出现在 PCB 上6次。 在10个原型或60个电路部件中、大约12%的控制器或 MOSFET 在不同的电路部件上发生故障。
最后、我能够通过更换 TPS2493和 MOSFET 将它们全部修复、有时会成倍增加。 我还尝试了更改周围组件的值。 最后、更换提到的组件取得了成功。
正确测试输出后、它们始终会工作。
关于原理图、我想说明的是 TVS 二极管 D15仅在电路板上出现一次、并且位于输入连接附近。 这意味着它并不直接位于相应的 TPS2493电路器件旁边。
感谢您的支持。
此致、
利维奥