您好!
我们需要验证:Fuelguard 对不同老化水平的电池预测的 FCC 与 Qmax 之间的关系、前提是符合 Fuelguard 学习条件。
‘M加快验证速度、需要调整"Dax QMax Change"寄存器。 当前使用的默认值为20%、需要更改为50%。
:在‘M"Ax QMax Change"寄存器时、是否有必要修改其他相关寄存器? 它们是哪些寄存器? 这些相关寄存器的值是什么?
Q2:‘MFuelGauge"算法上的"ax QMax Change"寄存器会产生什么影响? 这种影响的基础是什么? 请帮助我详细列出它们!
Q3:修改‘M"ax QMax Change"寄存器对 Qmax 测量的影响是什么? 这种影响的基础是什么? 请帮助我详细列出它们!
Q4:修改‘MAx QMax Change’寄存器对 FCC 预测的影响是什么? 这种影响的基础是什么? 请帮助我详细列出它们!
我们要验证:不同老化电池,Fuelgauge预测的FCC和测量的Qmax之间的对应关系。
为了加快验证,需要调整"寄存器。当前使用的默认值20 QMax 变化",需要修改到50 %。%
请问:
Q1:修改"最大 QMax 变化"寄存器,是否要同步其它关联寄存器?分别是什么?要修改为什么值?
Q2:修改"最大 QMax 变化"寄存器,对电量计的算法,有什么影响?影响的依据是什么?请帮忙详细罗列。
Q3:修改"最大 QMax 变化"寄存器,对Qmax的测量有哪些影响?影响的依据是什么?请帮忙详细罗列。
Q4:修改"最大 QMax 变化"寄存器,对FCC的预测有哪些影响?影响的依据是什么?请帮忙详细罗列。