大家好、
我们的工作电源电路符合以下要求
输入电压= 28V
Iout=3A 时
VOUT=1.2V
我们按如下所示进行仿真。
------------------------------------------------------------------------------------------------------
如下所示的电气 BOM
名称制造商零件号属性数量价格封装
CBOOT Murata GRM155R71A104KA01D
系列= X7R
电容= 100.0nF
ESR= 1.0m Ω
VDC= 10.0V
IRMS= 0.0 A
1 0.01美元
0402 3平方毫米
Cin TDK C3216X5R1H106K160AB
系列= X5R
电容= 10.0 μ F
ESR= 1.0m Ω
VDC= 50.0V
IRMS= 4.9A
1 0.24美元
1206_180 11 mm2
Cinx TDK CGA3E2X7R1H104K080AA
系列= X7R
电容= 100.0nF
ESR= 29.6m Ω
VDC= 50.0V
IRMS= 971.99 mA
1 0.01美元
0603 5 mm2
COUT Murata GRM32EC80J107ME20L
系列= X6S
电容= 100.0 μ F
ESR= 1.0m Ω
VDC= 6.3V
IRMS= 6.0A
2 0.17美元
1210_270 15 mm2
CSS Murata GRM155R71A333KA01D
系列= X7R
电容= 33.0nF
ESR= 1.0m Ω
VDC= 10.0V
IRMS= 0.0 A
1 0.01美元
0402 3平方毫米
L1 Bourns SRU1038-2R2Y L= 2.2 μH
7.7m Ω
1 0.43美元
SRU1038 144 mm2
Rfbb Vishay-Dale CRCW040210K0FKED
系列= CRCW ..E3
电阻= 10.0k Ω
功耗= 63.0mW
容差= 1.0%
1 0.01美元
0402 3平方毫米
Rfbt Yageo RC0603FR-074K99L
系列=?
电阻= 4.99k Ω
功率= 100.0mW
容差= 1.0%
1 0.01美元
0603 5 mm2
U1德州仪器 TPS62933FDRLR 开关1 0.3美元
DRL0008A-MFG 9mm2
------------------
我们无法获得1.2V 输出。 TPS62933FDRLR IC 已烧坏。
如果 上述电路有任何问题、请告知我输入电流额定值。