工具与软件:
您好!
根据之前的查询、提供让 FuelGauger 能够正确更新 FCC 的条件摘要。
请帮助确认是否有任何错误或遗漏? 请帮助改正这些错误。
| 参数 | 更新步骤 | 正确更新的条件 |
| QMax | Step1:充电或放电前放松 | 蓄电池电压不在平坦区域 |
| 电池温度介于10和40°C 之间 | ||
| 电池 OCV 电压为4uV/s 或静置5小时以上 | ||
| 必须满足所有上述条件、 | ||
| 第2步:充电或放电 | 一次充电或放电超过37%的 Qmax*。 | |
| 步骤3:充电或放电后放松 | 蓄电池电压不在平坦区域 | |
| 电池温度介于10和40°C 之间 | ||
| 电池 OCV 电压为4uV/s 或静置5小时以上 | ||
| 必须满足所有上述条件、 | ||
| DODfinal | Step1:放电前的张弛 | 电池 OCV 电压为4uV/s 或静置5小时以上 |
| 步骤2:放电 | 放电开始(Dsg Current Threshold and Quit Relax Time:Discharge Current >-15mA 达1秒以上)。 | |
| 已正确更新 Ra 表。 | ||
| 必须满足所有上述条件、 | ||
| DODatEOC | Step1:充电前放松 | 电池 OCV 电压为4uV/s 或静置5小时以上 |
| 步骤2:充电 | 充电开始(Chg Current Threshold and Quit Relax Time:Charging Current > 60mA 达1秒以上)。 | |
| 已正确更新 Ra 表。 | ||
| 必须满足所有上述条件、 | ||
| 可额定 | Step1:放电前的张弛 | 电池 OCV 电压为4uV/s 或静置5小时以上 |
| 步骤2:放电 | 放电500秒后、放电电流在60秒内大于 C/10、并越过1个网格点。 | |
| 已正确更新 QMax。 | ||
| 必须满足所有上述条件、 |