主题中讨论的其他器件:BQ27Z561
您好!
我目前正在配置启动学习周期所需的参数。 不过、我在获得以下提到的参数的正确值时会遇到挑战。
- 充电电流阈值
- 放电电流阈值
- 电荷项收尾电流
- 停止电流
成功学习周期的一个关键条件是确保充电电流阈值小于终止收尾电流和停止电流。 尽管我付出了努力、但我在为电荷项收尾电流确定合适的值方面仍很困难。
我在训练过程中使用的电池是 LP353035与400mA 战锂电池、其典型电压为3.7V。
我对各种连接到 EVM 中 JP9连接器的电阻值进行了实验、每个电阻值产生不同的结果:
- 40.2K 的电阻器:在这种情况下、电流从400mA 降至零。
- 150K 电阻器:我在获取平均电流的完整日志方面遇到困难。
- 220K 电阻器:难以获得平均电流的完整日志。
- 300K 电阻:在这种情况下、尽管所需的经历时间为80秒、但电流仍在一秒钟内从131mA 降至零。
根据上述观察结果、为了获得正确的学习周期参数、我需要进行哪些更改。
我随附了 我做的所有四个实验的日志文件、请仔细检查。
e2e.ti.com/.../charging_5F00_40.2K.loge2e.ti.com/.../charging_5F00_150K.loge2e.ti.com/.../charging_5F00_220K.loge2e.ti.com/.../charging_5F00_300k.log
谢谢。
鲁基卡