主题中讨论的其他器件: TLV773
工具与软件:
团队成员、您好!
我的客户正在寻找对面积有严格要求的 LDO。 TI 是否有满足以下要求的 LDO? 您能向我介绍一下能够尽可能满足要求的 LDO 吗?
例如、 TLV772是否满足其尺寸要求 3mm x 3mm (包括外围组件)?
客户的要求
输入电压: 5V
输出电压3.3V
输出电流:100mA 或更多
安装区域:大约3mm x 3mm (包括外围组件)
加热:环境温度+30℃ 或更低
感谢你的帮助。
此致、
Taito Takemura