主题中讨论的其他器件:BQ25750、BQ25756、 BQ24650
工具与软件:
尊敬的德州仪器(TI)支持团队:
我目前正在针对特定应用开发铅酸电池充电器。 我们正在考虑使用德州仪器(TI)针对该项目的解决方案、并寻求您的专家指导、以确保实现最佳性能和可靠性。
项目规格
- 电池类型: 铅酸
- 输入电压: 40-60V 直流
- 充电电压: 54V (升压电压)
- 浮充电压: 53V
- 恒定充电电流: 10a
我们正在寻找适合该应用的德州仪器(TI)组件的建议。 具体而言、我们需要在以下领域提供支持-
- 组件选择:
-
-
- 可满足指定电压和电流要求的直流/直流转换器控制器建议。
- 有关可用于高功率铅酸电池充电的任何评估模块或参考设计的信息。
-
配置和设置:
- 有关配置所选元件以实现所需54V 升压电压和53V 浮充电压的详细指南。
- 针对精密电压和电流调节所需的任何附加电路或元件的建议。
-
保护机制:
- 提供有关实现过压、过流和短路保护等保护功能的指导。
-
铅酸电池充电优化:
- 在铅酸电池充电应用中使用德州仪器(TI)解决方案时的具体注意事项或优化。
- 有关在升压电压和浮动电压之间实现平稳转换的提示。
-