工具与软件:
你(们)好
我需要升压电路、因此选择 lm5158进行设计、但当将构建的60V 输出中的0.3A~0.4A 加载时、SS 引脚 降至0
IC 关闭、请告知、谢谢
使用 TI 工具:snvr511
参数如下
LM5158EVM-BST
R5=51k
R12 = 10K
R14 = 21.1K
c25 = 22 μ F
C27 = 330pF
C26 = 15nF
R19 = 5.1K
R8 = 147K
R13 = 2.47K
L2=22uH/XAL5050-223MEC
Cout = 6.6uF
Cload = 1mF