工具与软件:
你好
对于新电路板、我们要使用 TPS65131将5.5V 转换为+10V 和-10V。
对于第一个原型、我们基本上使用了数据表中的示例。
测试表明、该电路在高达3.3V 的输入电压下正常工作、负输出能够在100mA 附近提供。
在5.5V 输入电压时、负输出勉强能提供3mA、然后电压降至0V。
在评估板文档中、我找到了一条注释、指出该电路针对3.3V 应用进行了优化、因此我计算了5.5V 输入电压、-10V 400mA 输出电压所需的电感器、并对其进行了测试、而没有看到任何差异。
要使此电路在5.5V 输入电压下正常运行、需要满足什么条件?

提前感谢您
此致
Marco