工具与软件:
尊敬的 TI:
我使用的是 BQ27421-G1B-EVM 用于监测目的、并且 BQ25611D-EVM 为电池充电。 根据数据表、我确认了 BQ27421-G1B-EVM 针对锂离子电池编程了 ChemI_ID 312。 我假设这适用于充满电电电压为4.2V 的单节锂聚合物(LiCoO2)电池(我假设 BQ27421-G1B 的编程电压为4.3/4.35V)。
以下是电池详细信息、供您参考。
|
额定容量 |
典型值:5200mA、Min 5100mA |
|
标称电压 |
3.7V |
|
充电电压 |
4.2±0.03V |
|
标准充电 |
恒定电流0.2C5 A、恒定电压4.2V 0.01 C5 A 切断 |
|
标准放电 |
恒定电流0.2 C5 A 终止电压3.0V |
|
快速充电 |
恒定电流0.5C5 A 恒定电压4.2V 0.01 C5 A 切断 |
|
快速放电 |
恒定电流0.5 C5 A 终止电压3.0V |
|
最大连续充电电流 |
1 C5 A |
|
最大连续放电电流 |
1.5C5 A |
|
ANODE |
碳纤维 |
|
负极 |
氧化钴锂;LiCoO2 |
|
电解液 |
EC/DMC/EMC/LPF6 |
|
分隔符 |
聚乙烯/20麦克风 |
- 我在下面提供了我的电池规格。 您能否确认所选的充电器和电量监测是否与该电池兼容?
- 验证电量计与实际值的正确方法是什么