Other Parts Discussed in Thread: BQ25176M
工具与软件:
嗨、团队:
我的电路中的 BQ25176M 出现问题。 它仅在窄输入电压范围(Vin = 5V 至6V)内提供已编程的充电电流(500mA)。 当我进一步提高输入电压时、充电电流会显著下降、IC 最终停止为1S 3.7V 锂聚合物电池充电。
组件:
- 锂聚合物电池:1S 3.7V
- Riset: 604Ω
- VSET:18.2kΩ
- 预期输出:
- Iout = 500mA
- Vout = 4.35V
我为您准备了以下问题:
- 关于输入电压范围(高达18V)的数据表信息是否不准确?
- 在15V 输入电压下正常运行是否需要任何额外的元件?
我期待收到您的回复。