工具与软件:
大家好!
请参考以下输入并建议解决方案。
- 对于一个设计、我需要在最大25 MHz 时生成一个"0V 和-10V"电平的脉冲输出。
- 该脉冲输出必须由相同25MHz 频率的"输入脉冲信号"进行控制。 两个"输入选项"可用作"0至+3.3V"或"0至-5.0V"、并且任一个均可用作输入控制。
- 基本上、它是一个电压电平转换器、从输入转换为-10V (3.3V 或-5.0V)。
- 设计需要满足高转换速度和最小传播延迟(40ns 或更短)要求。
- 我发现"LM5110-3SD"(在仿真中)适用于我的应用、因为它具有用于输入基准(IN_Ref)和互补输出的单独引脚、但这款器件似乎很快就会淘汰。
- 敬请为该设计要求提供解决方案、或为具有最小 PCB 面积的 LM5110-3SD 提供任何替代器件。
- 设计具有-5V、-10V、+3.3V 和+1.8V 的可用电源、并可以根据需要包含更多电源。
谢谢你