工具与软件:
你好
由 UCC28180制成的600W PFC、输出电压为390V;输入电压范围为110V-220V AC、工作频率为100kHz、采样电阻为0.025R
供电期间电压无法稳定、输出电压继续上升、远高于390V。 VSENSE 已超过5.1V。
我已经关闭了输入电压。
然后测试 VCOMP
当 VSENSE 为1.5V 时、VCOMP 为6V
2.当 VSENSE 输入电压为5V 时、VCOMP 继续上升至6V 并停止。
3.当 VSENSE 为5.05V 时、VCOMP 为300mV
但如果 VSENSE 继续从1.5V 增加到5.5V、
VCOMP 将始终保持在6V
我想问这种测试方法是否正确。 我认为 VCOMP 应保持在5V
下图显示了 IC 外设电路