工具与软件:
尊敬的专家:
请求审阅下面的原理图。 我们打算这样使用它;
- 从直流充电器(无 USB-DATA 引脚)施加受 ESD 保护的5V 电压。
- 将 PMID 输出用于3W 音频放大器、当充电器连接和断开时、该放大器必须工作。
- 为最大输入电压为5.5V 的3.3V LDO 使用 VSYS 电压、该 LDO 为微控制器和其他器件供电。
- 当充电器断开并连接时通过中断引脚接收通知。
- 通过 I2C 读取电池电压。
SCL 和 SDA 通过其他地方的2K7被拉至高电平。 3.3V 由 LDO 提供、而 LDO 直接由 VSYS 供电。
此致、请提前表示感谢、
Jochem