工具与软件:
您好!
我希望有人能够对我所面临的问题发出一些曙光。 我有一款采用 BQ51050B 芯片的产品、我已通过100K 电阻器将 CHG 引脚上拉至 BAT、并通过 MOSFET 将其连接到 MCU、以便它知道我们何时充电。 设计完成后、我意识到我无法检测到它在充电器中已满、但暂时忽略它。
一旦器件充满电一段时间(随机)后、我的 MCU 从 CHG 引脚的中断启动。 我已经探测了 CHG 引脚、它似乎有一些 干扰 、大约可以降到低 300us . 我很难相信是干扰、 实际上我并不知道 CHG 引脚上的某些条件。 BAT 网络具有1.1uF 的电容。 我附上了我的原理图和布局图片供参考。 正下方有一个实心接地层,CHG 网长为 27.376mm
我可以在 MOSFET 的栅极添加一个电容器、但我想了解会发生什么情况
有任何见解会被赞赏吗?