主题中讨论的其他器件:BQ24075、 TPS563252、TPS65217
工具与软件:
大家好、E2E 社区。
我正在寻找新的集成 PMIC 来改变项目设计。
之前的设计使用了 BQ24075电池充电器、TPS563252降压转换器和其他两个 LDO、我想集成该电源器件。
我的项目是包含锂聚合物电池的便携式设备、要求特性如下。
-线性电池充电
- 5V DC 适配器输入
-单节锂聚合物电池充电/4.2V、650mA 充电电流
- OVP 和电池保护
- PowerPath
-运输模式或芯片启用/禁用(通过按下按钮开启/关闭器件)
-稳压器
-每个至少2个可调 LDO 和降压转换器
- 1.8V ~ 3.3V 电压范围选择
- 100mA 或更高电流输出
- I2C 用于控制和监控
- QFN 型 IC 封装(基于印刷电路板成本, BGA 型不可接受)
我想让您推荐一款满足这些要求的 PMIC。
此致、
Kim