工具与软件:
您好!
我有一个应用、其中 PCIe 附加卡将从主板接收12V 电压(PCIe 插槽支持 66W 默认功率@12V、5.5A)。
只要主75W 功率不足、就会连接第二个电源(12V_AUX、最大6.25A @75W)。
因此、总功率将变为66+75=141W (适用于高性能要求用例) 
我们计划在共漏极配置下实现上述设计、并使输出位于 MOSFET Q2和 U3的源极侧。
1) 1)通过连接输出 VOUT1和 VOUT2 (如 MOSFET Q2和 U3的源极侧上方 pic 所示)、我们可以在输出侧得到组合的141W 输出吗?
2) 2)未连接 VIN2时会产生什么影响?
3) 3)当 VIN2略高于或低于 VIN1时、会产生什么影响?