主题中讨论的其他器件:LM7481-Q1、 LM7480-Q1、 LM74721-Q1、LM74720-Q1、 LM74502-Q1、 LM74900、 LM74910-Q1
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我正在寻找具有以下规格的理想二极管控制器/理想二极管。
-支持输入电压:12V、24V 和48V
- RPP 保护高达-65V
-负载:约65W。
-需要 RPP 和 OVP
我不需要汽车电池保护/负载突降等功能 我的应用只需要 RPP 和 OVP。
我计划选用 LM747x/LM748x 系列。 您能建议此系列或 TI 产品系列中的合适器件型号吗?
那么 "LM74722-Q1、LM74721-Q1、LM74720-Q1和 LM7481-Q1、LM7480-Q1"之间的主要区别是什么?