工具与软件:
我正在处理一个使用 BQ76952PFBR 器件且具有定制 PCB 的项目、并对该器件进行编程、以利用 BQ76952的许多自主特性。 当器件处于 NORMAL 模式(而非 SLEEP)时、PACK 电压通常等于电池组电压、这正如在空载或充电器未连接时的预期那样。 然后、当在缺少电流的情况下(无负载或充电器)该器件自主进入 SLEEP 模式时、充电 FET 会关断、而放电 FET 保持启用状态。 当发生这种情况时、PACK 电压开始漂移(并悬空)。
例如、如果电池组电压为13V、PACK 电压也约为13V、那么当器件进入睡眠模式时、充电 FET 关断、PACK 电压开始上升。 它最终会达到17V 或18V、并且器件会由于满足 PACK-TOS 差值条件而自动唤醒。 借助这种现象、该器件会进入永无休止的循环、这种循环会自动进入睡眠状态、PACK 电压漂移、然后自行唤醒。 重复。
发生这种情况时、如果我尝试使用万用表测量 PACK 电压、万用表中非常高的阻抗也足以降低 PACK 电压并防止 PACK 电压浮动或漂移更高。 在睡眠模式下、什么因素会导致 PACK 电压浮动更高?