工具与软件:
您好!
我使用 UCC256404控制器设计了一个 LLC、对于该设计、我使用 Excel 工作表和 simplis 模型来计算值并对模型进行仿真、结果都很好。 现在我要进行测量、我发现在开关频率方面存在一些差异。
行为
48V 输入电压
24V 输出电压
6.5A 最大负载
所需的谐振频率125kHz
变压器10:12
LP = 50.2uH (测量值)
Llk = 2.2uH (在短接次级时测得)
6.8uH 外部谐振电感器
177nF 谐振电容器
突发禁用
因此、我在设计过程中从 Excel 工作表开始、然后得到了上面给出的值(选择变压器作为启动点而不是理想比率)。
Excel 工作表显示、对于满负载范围(固定输入电压)、频率范围为160kHz 至220kHz;对于1A 负载、预期频率将为1.3定时 fn、即1.3*125kHz=162.5k
但测量显示大约280kHz 时比预期高得多、因此我开始找出问题、得出的结论是谐振回路的增益高于预期、谐振回路也进行了测量。

红色是 LLC 增益空载
蓝色是负载为22 Ω 时的 LLC 增益(约为1A)
我的结论是、在大约280kHz 时达到所需的增益0.88。这张图与激励表根本不匹配、所以我必须填写一些错误的值。
为了验证、我根据测量创建了仿真模型、并且显示了大致相同的值
使用4 Ω 22 Ω 和1k Ω 电阻进行 SPICE 仿真。
那么大问题为什么 excel 表与测量不同? 我还尝试了集成电感器、但也尝试了不同的值。
e2e.ti.com/.../4721.UCC25640x-Design-Calculator-Rev4.0.xlsx