主题中讨论的其他器件:BQ27426、 GPCCHEM、 BQSTUDIO
工具与软件:
我们按照手册测量 ChemID、结果如下所示。
在我看来、这是放电完成后 RelaxTime 上的压降所致。
如果测量没有问题、我可以对该 ChemID 进行编程并继续执行下一步吗?
附件为所用电池的数据表图片。
e2e.ti.com/.../LPHD5026053-800mAh-5C.pdf
____________________________________
化合物 ID 选择工具、rev=2.54mm
当前时基故障中使用的配置:
ProcessingType = 2
NumCellSeries = 1
ElapsedTimeColumn = 0
VoltageColumn = 1
CurrentColumn = 2
TemperatureColumn = 3
最佳化学 ID:141最佳化学 ID 偏差、%:8.36
所有 ID 的汇总、最多 DOD 偏差低于3%
化合物 ID 最大 DOD 误差、%最大 R 偏差、比率
0 0 0 0
警告:偏差高于建议水平。 需要为此单元发布新的化学 ID。 请联系您的 TI 代表、将电池送往达拉斯进行鉴定
为基于 ROM 的器件(如 bq274xx)选择最佳的通用 ID
器件/系列#1
通用化学物质 ID 器件/电压/化学物质最大 DOD 误差(%)
128 bq27421-G1A:4.2V LiCoO2 13.26
312 bq27421-G1B:4.3V LiCoO2 14.65
3142 bq27421-G1D:4.4V LiCoO2 15.4
354 bq27411-G1C:4.35V LiCoO2 15.54
第128章一个条件
警告:最佳通用 ID 的偏差高于此器件/系列的建议水平。 考虑使用其他器件、基于闪存的电量监测计或自定义 ID 的 RAM 编程。
器件/系列#2
通用化学物质 ID 器件/电压/化学物质最大 DOD 误差(%)
1210 bq27621:(Alt_CHEM1) 4.3V LiCoO2 13.3
1202 bq27621:(默认设置) 4.2V LiCoO2 14.67
354 bq27621:(Alt_CHEM2) 4.35V LiCoO2 15.54
1210最好的通用 ID
警告:最佳通用 ID 的偏差高于此器件/系列的建议水平。 考虑使用其他器件、基于闪存的电量监测计或自定义 ID 的 RAM 编程。
器件/系列#3
通用化学物质 ID 器件/电压/化学物质最大 DOD 误差(%)
3230 bq27426:(默认值) 4.35V LiCoO2 14.24
1202 bq27426:(Alt_CHEM1) 4.2V LiCoO2 14.67
3142 bq27426:(Alt-CHEM2) 4.4V LiCoO2 15.4
最好的通用 ID 3230
警告:最佳通用 ID 的偏差高于此器件/系列的建议水平。 考虑使用其他器件、基于闪存的电量监测计或自定义 ID 的 RAM 编程。
____________________________________