工具与软件:
您好!
我正在使用 TLV76701DRVR 将5V 稳压至3.3V。
5V 电源信号是稳定的、具有足够的电源。
这是我的原理图。

我在定制 PCB 中测试了此电路、放置了一个加载器测试仪
仿真从100mA 开始、当我施加更大的负载时、会出现以下压降。 对于此 LDO、这是否正常?
- 3.215V、空载
- 3.020V、100mA
- 3.060V、250mA
- 3.000V。 500mA
- 2.910V、750mA
- 2.720V、1A
我的原理图中有什么问题吗?
对于我的应用、将电压降至3V 以下是危险的。
谢谢!