主题中讨论的其他器件: TPS25948、TPS25947
工具与软件:
你(们)好
我希望您针对以下应用提供专业知识器件建议。
带有控制器电子器件的主体由一个可分离式电源手柄驱动、该电源手柄具有7.2V 2s1p 电池组以及电量监测计和充电器电路。 当电池耗尽时、用户必须使用备用电源手柄更改现有手柄。 在换用电源手柄(例如30秒)期间、我希望超级电容器从电源手柄电池中接管、以便主控制器始终保持开启状态。
您是否可以推荐合适的控制器(热插拔控制器? 或电源多路复用器开关 TPS2120?) 应用的10个仿真器。
工作电压为7.2V 至8V
空闲电流- 10mA (在交换期间、控制器将处于空闲模式)
最大工作电流2A。
在切换电源手柄期间、热插拔控制器也必须从超级电容器上电。
如果您需要有关我的申请的更多信息、请告诉我。
此致
DA