Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, GPCCHEM, BQ34Z100
Thread 中讨论的其他器件: GPCCHEM
工具与软件:
关于 BQ34Z100-G1、我想 在学习后将 Ra 表的增加限制一个大裕度。 我需要修改哪些参数。 以及为何 Ra 表会在客户市场中异常更新。
最近、我们收到关于 Ra 表异常的市场反馈。 最后进行充电时、SOC 和 FCC 从100跳转至0
电池(4S3P)容量约为15000mA 在电池包生产之前、学习状态为06。 信息如下所示。
| 电量监测功能 | 未定义状态 | QMax 电芯0 | 15317 | mAmpHr. |
| 电量监测功能 | 未定义状态 | 周期计数 | 0 | 数字 |
| 电量监测功能 | 未定义状态 | 更新状态 | 6. | 数字 |
当周期数为14时、Ra 表出现异常。
| 峰值振幅 | 周期计数 | 14. | 很大 |
Ra 限值保持默认设置。
| IT 配置 | 最大分辨率系数 | 50. | 数字 |
| IT 配置 | 最小分辨率系数 | 1. | 数字 |
| IT 配置 | Ra 滤波器 | 500 | 数字 |
| IT 配置 | Ra 最大增量 | 15. | % |
Ra 变化限制为1.5倍。 通过比较 R_a0和 R_a0x、更新幅度超过了 7倍。
按如下方式检查 Ra 表信息:
| Ra 表 | R_a0 | R_a0标志 | 0 | 十六进制 |
| Ra 表 | R_a0 | R_a0 0 | 966 | 数字 |
| Ra 表 | R_a0 | R_a0 1. | 966 | 数字 |
| Ra 表 | R_a0 | R_a0 2. | 7. | 数字 |
| Ra 表 | R_a0 | R_a0 3. | 21. | 数字 |
| Ra 表 | R_a0 | R_a0 4. | 7. | 数字 |
| Ra 表 | R_a0 | R_a0 5. | 20. | 数字 |
| Ra 表 | R_a0 | R_a0 6. | 29. | 数字 |
| Ra 表 | R_a0 | R_a0 7. | 52. | 数字 |
| Ra 表 | R_a0 | R_a0 8. | 61. | 数字 |
| Ra 表 | R_a0 | R_a0 9. | 67 | 数字 |
| Ra 表 | R_a0 | R_a0 10. | 96. | 数字 |
| Ra 表 | R_a0 | R_a0 11. | 133. | 数字 |
| Ra 表 | R_a0 | R_a0 12. | 457. | 数字 |
| Ra 表 | R_a0 | R_a0 13. | 818. | 数字 |
| Ra 表 | R_a0 | R_a0 14. | 1903年 | 数字 |
| Ra 表 | r_a0x | R_a0x 标志 | 55. | 十六进制 |
| Ra 表 | r_a0x | R_a0x 0 | 138. | 数字 |
| Ra 表 | r_a0x | R_a0x 1. | 138. | 数字 |
| Ra 表 | r_a0x | R_a0x 2. | 1. | 数字 |
| Ra 表 | r_a0x | R_a0x 3. | 3. | 数字 |
| Ra 表 | r_a0x | R_a0x 4. | 1. | 数字 |
| Ra 表 | r_a0x | R_a0x 5. | 3. | 数字 |
| Ra 表 | r_a0x | R_a0x 6. | 4. | 数字 |
| Ra 表 | r_a0x | R_a0x 7. | 7. | 数字 |
| Ra 表 | r_a0x | R_a0x 8. | 9. | 数字 |
| Ra 表 | r_a0x | R_a0x 9. | 10. | 数字 |
| Ra 表 | r_a0x | R_a0x 10. | 14. | 数字 |
| Ra 表 | r_a0x | R_a0x 11. | 19. | 数字 |
| Ra 表 | r_a0x | R_a0x 12. | 65 | 数字 |
| Ra 表 | r_a0x | R_a0x 13. | 117 | 数字 |
| Ra 表 | r_a0x | R_a0x 14. | 272. | 数字 |