主题中讨论的其他器件:LMR38015
工具与软件:
大家好!
我正在使用 LMR38015进行设计、但在 WEBench 中似乎无法使开关频率高于1.6 MHz。 我的设置如下:
VIN:13-60V
VOUT:12V
IOUT:1A
这是 WEBENCH 设计的链接
webench.ti.com/.../SDP.cgi

根据数据表:
Fsw < VOUT /(TON_MIN x VIN_MAX)= 12V /(80ns x 60V)= 2.5 MHz
D_MIN = TON_MIN x FSW = 80ns x 2.1 MHz = 16.8%(在2.1 MHz 开关频率下)
WEBENCH 仿真计算得出占空比为20.37%
我不明白为什么 WEBENCH 仿真不能超过1.6 MHz。 数据表中是否遗漏了内容? 将输入电压范围更改为50V 会将最大开关频率增加至2.2 MHz