工具与软件:
你好
这扩展了 James 的问题。
一些较新的电池化学物质可以安全地放电至0伏;这与 James 在超级电容器中工作时遇到的问题类似。
我希望允许这些电池"自举"到 BQ 在 BAT 电源引脚所需的电压。
我修改了 EVM 电路、也通过二极管从 CD 网络为 BAT 引脚供电(如下所示)
我被拒绝访问功能安全分析、且未提供任何原因。 如果该连接失败分析、TI 能否提供建议?
我在电池组引脚上有一个3000W TVS、其中钳位电压低于放电 FET Vdsmax。 瞬变仍然可以将 CD 引脚驱动至该钳位电压(减去 FET 二极管压降)、D2、R1和 C1必须承受该电压。 我不确定这会对功能安全产生什么影响。
祝你一切顺利
哈利