Thread 中讨论的其他器件: LM5137F-Q1、 LM5145
工具与软件:
您好、TI 专家:
我想设计一个具有以下规格的大功率降压转换器。
(min)= 48V
VIN (典型值)= 58V
(max)= 70V
VOUT (恒定)= 12V
Iout (peak)= 80A
Iout (连续)= 35-40安培
功率= 480W
就第一个迭代而言、我对效率没有那么具体、但希望至少保持60%。
在此方面、我能否提供一些指导、对于同步同相降压转换器而言、使用 LM5146是否明智之选。 我还想详细了解如何选择所用电感器的参数以及是否可以遵循数据表中提供的参考图。
任何指导都将是有帮助和赞赏的。
谢谢你。