Other Parts Discussed in Thread: LM5122
工具与软件:
你好。
我目前正在验证具有12V 88A 规格的转换器。
我想以四相交错方式驱动它、但输出电流为1/3级、因此我用一相进行测试。
一相的电流应为22A、但当前仅输出约9A。
当负载增加至大于9A 的电流时、输出会波动。 我认为这是断续模式。
我尝试了修改环路补偿元件(例如 Ccomp、Rcomp、CHF 等)的值来提高输出电流、并且还修改了 Rslope 值、但输出电流没有改变。
当 RES 引脚连接到 AGND 时、不会出现断续模式、因此输出电流很高、但我认为断续模式是必需的。
在这种情况下、我想问我应该朝哪个方向进行测试。