工具与软件:
我希望设备允许电池的电压低至特定的电压、然后关闭。 然后、开始为电池充电。 当电池电压超过特定电压时、我希望我的器件开始运行。 这里的概念是添加迟滞、以便使可用电压边缘上的电池不会在负载启动时下降、从而创建一个启动和停止周期。
在我看来、电池组中的一些设置组合应该可以实现这种行为。 固件欠压逻辑有一个跳闸的设置。 我想我可以设置成将放电 FET 关闭、而将充电 FET 导通、从而为电池充电。 然后通过设置恢复电压、它将重新开启放电 FET。
例如、将欠压跳闸电压设置为2.7V、然后将恢复电压设置为3.3V。 我认为(?) 您可以通过某种方法确保充电 FET 保持开启状态、 作为针对严重问题的最后保护手段、当电池电压低于2.5V 时、请使用硬件欠压保护来完全关闭。
这是可行的吗?