Thread 中讨论的其他器件:UCC28951
工具与软件:
SiC MOSFET 的电源测试
场景:VIN:810VDC、负载:43Adc.
以下是初级 MOSFET 的栅漏源。 谐振电感器。 变压器漏电感:22uH、匝数比:27、输出电压:23.5VDC。 DCM 引脚接地。 CS 过滤器:1k、1nF。 固定延迟方法。 自适应延迟接地。
蓝色:初级电流
紫色:同步 FET F
绿色:同步 FET E
黄色:排放源

黄色:B 排放源

黄色:C 排放源

黄色:D 排放源

1. C 和 D 漏源波形看起来是正确的方波,为什么 A 和 B 不正确?
我现在将以 CCM 模式运行同步 FET。 我理解 DELEF 延迟电阻现在可能很少关闭、我将尝试进行调整。 早些时候、即使在二极管模式下、我也遇到了前沿电流尖峰问题。 如何进行故障排除或删除?
3.根据 Excel 的计算,变压器环可能会消失 I reduce DELAB DELCD 值。 但如果我添加 Shim。 则 DELAB DELCD 的值不断增加。 还可以吗?
4.还能做些什么来改进这种设计? 请协助。