Other Parts Discussed in Thread: TPS56C231
主题中讨论的其他器件:TPS56C231
工具与软件:
你(们)好
我们计划使用 TPS62903RPJR 和 TPS56C231RNNR 实现1.8V 和5V 输出、以下是我们的输出功率要求
1. TPS62903RPJR
输出:1.8V
输出电流:3A
输入电压:9V 至12.6V
2. TPS56C231RNNR
输出:5V
输出电流:10A
输入电压:9V 至12.6V
我们已起草了原理图、请找到随附的 pdf 以供审核、请查看并分享反馈、另外请确认反馈分压器以及电感器 calculatione2e.ti.com/.../VCC_5F00_1V8-and-VCC_5F00_5V.pdf