工具与软件:

上面附录是 我们的应用中使用的 Vin= 2.6V 至3.7V 至5V 升压转换器的原理图。 使能引脚连接到 Vin。
当负载增加到2.5A 时、有时甚至在1.4A 时。
输出开始 线性波动 5V 和3V 之间。 即使在同一测试中负载减小、波动仍然存在、并且仅在复位3.3V 输入时才能重置。
检查开关电流、它几乎无法达到6A
连接输入电流、SW 节点电压和输出电压的波形

蓝色是输出电压、蓝天是开关节点电压、绿色是输入电流。
这种行为是否有任何可能的解释?
我们的设计要求如下
VIN = 2.6V 至3.7V
VOUT = 5V
Iout = 3A (最大值)