工具与软件:
大家好!
您能否确认 CFETOFF、DFETOFF 和 FET 控制命令(CHG_PCHG_OFF、 DSG_PDSG_OFF)会覆盖体二极管保护激活?
使用 I2C 命令和驱动输入信号(例如 CFETOFF 和 CHG_PCHG_OFF)具有相同的效率或是否有任何差异(请求生效的时序除外)?
换句话说、键入 case ( a. ):
1A。 CFETOFF 有效
主题。 SFET = 1
3a.放电电流幅度大于 DIODE_PROTECTION_THRESHOLD。
可导出至
4A。 CHG + PCHG FET 状态=关断
是句子 4A 对还是错?
案例( b) 、类似配置:
1b。 已发送 CHG_PCHG_OFF。
2b. SFET = 1
3B。 放电电流幅度大于 DIODE_PROTECTION_THRESHOLD。
可导出至
4B。 CHG + PCHG FET 状态=关断
是句子 4B 对还是错?
感谢您的支持、
Enrico