工具与软件:
您好、TI 支持团队
我遇到了一个问题是为了满足 TPS54519的 PH 引脚规格、尤其是"下冲"、如下所示:
10ns 期间的最大绝对额定值为-2V。
我的转换器在3.5V 至0.95V 5A 的电压范围内工作、并且具有以下下冲:
通道4 :总输出电流(250mA 不包括在此迹线中)
通道2 :输出电压(交流耦合)
CH1 : PH 引脚
(STAT =-2.95V 时的最小值)。
使用1GHz 示波器、500MHz 无源1:10探头和一根小尾纤(用于 GND 连接)进行探测。
布局与 EVM 相同。
实现具有裕度规格的唯一方法是添加:
- 33欧姆的 RBOOT
-一个2.2欧姆和2.2nF 的高侧和低侧缓冲器
(STAT =-1.64V 时的最小值)。
您能否确认 :
-测量的下冲(没有缓冲器)实际上是一个关于最大绝对额定值的问题?
-修复的方法是正确的和足够的?
可通过电子邮件提供布局和原理图以了解更多详细信息。
感谢您的支持