工具与软件:
尊敬的团队:
因为我们使用的是 LMR23625CQDDARQ1 降压稳压器部分。 从数据表了解到、稳压器支持4V 至36V 的输入电压范围。
要求: 目前、我们在两轮/四轮车中使用我们的产品 LMR23625CQDDARQ1 使用降压稳压器、它支持这两种模式( 12V 和24V 系统 )。
但是、有一位客户需要具有5V 输入的系统、以用于仓库应用。 那么、我们尝试了一些5V 输入的测试用例、并告诉我您对此有何反馈?
基于此,我们尝试了以下一些测试案例:
- 使用输入5V 和电阻分压器电路值 R1=80.6K 和 R2=20K。
观察结果 :观察到的输出电压为4.7V、主板无法启动、这是例外情况。
- 使用输入5V 和电阻分压器电路值 R1=16K 和 R2=4.9K。
观察结果 :观察到的输出电压为4.5V、并且主板不能启动、这是例外情况。
随附的是方框图、供您参考。 请让我知道是否 LMR23625CQDDARQ1 器件支持5V 输入、如果它支持需要调整多大的电阻值才能获得5V 输出?
此致、
Hebbar Sudarshan