工具与软件:
您好!
我们正在开发单节5V 电源、并需要关于要使用的 IC 和任何可能的参考设计的一些建议。
项目要求如下。
- 该电源使用单节锂离子电池作为其电源。
- 在其输出端、它必须提供稳定的5V 电压、最大负载电流为1A
- 即使未连接负载、输出也必须保持稳定。
- 必须使用5V 电源为电池充电。
- 充电时、电源与负载断开、因此不需要同时放电和充电。
- 电源必须具有简单的容量指示功能。
- 电源必须具有保护功能、以防止电芯损坏或任何其他元件损坏。
请告诉我您关于我们如何以最直接的方式实现上述要求的建议。
谢谢、此致、
Samo Smodiš ć