工具与软件:
大家好、我们正在设计一款需要驱动变压器来驱动的产品、并且需要2个具有可调节死区时间控制的低侧 MOSFET 驱动器、而且 MOSFET 也应集成在以下驱动器中。 上面的器件型号是我们所需的参考值、但它不符合其他规格、因此请参阅以下信息。
射频部分规格
- 输入电压范围:15至47.43V
- 输入输出比:~2.
|
输入电压 |
15. |
25.98 |
28.06. |
30. |
39.68 |
45. |
47.43. |
|
输出电压 |
31.62. |
54.77 |
59.16. |
63.245. |
83.66 |
94.86 |
100 |
|
输出输入比 |
2.108185107 |
||||||
- 隔离500V
- 频率: 1MHz
- 控制:??
- 死区时间:可配置
- 负载/功率:最大500欧姆/20W
- 应用简介
- 产品用于皮肤治疗。 这里的"负载"是人体皮肤。 输出电压和功率应通过微针输送到人体皮肤。