Thread 中讨论的其他器件:BQ34Z100
工具与软件:
您好!
1.我成功完成了新电池组的学习周期。 生成黄金映像后、我发现在执行学习周期之前输入的设计能量不正确。 我是否需要使用正确的设计电能参数重复学习周期、或者该过程与学习周期无关? 我现在可以更改它、只需再次生成黄金映像而不重复学习周期吗? I USED 负载选择= 2、负载模式= 0。
2.也要清楚,请确认我的计算是正确的。 我有一个13S3P 的包装。 单节电池数据:
容量= 5650 mA 4.12.4.
标称电压= 3.59V
因此、我需要在 bq 数据存储器中输入的数据是:
设计容量= 5650 mA 454* 3 (并联单元)= 16950 mA
Design energy = 16950 mA 454* 3.59 V = 60850.5 MWh = 6085.05 cWh --> Energy Scale = 1----- > Design energy = 6085 cWh
对于 bq34z100 FW 版本:2.02.31、用于设计能源的单位是 cWh (正如我在 bq studio 中看到的)、因此我输入6085。 是这样吗?
此致、Matej