工具与软件:
您好、我正在通过大学毕业典礼创造一个转换器。
我将设计一个降压转换器、将24V 交流电压作为输入并输出12.6V 直流电压。
它的设计如图中的电路图所示、并且确认了输出电压在无负载下正常输出。
但当连接大约5欧姆的电阻负载时、直流电压逐渐增加并施加到 J2、实际电流流出约2.36A、超过该值时电流突然减小。
我个人认为、即使输入电压增大、应该固定在12.6V、2.5A 应该连续流动。
我是参考数据表设计电路的。 我尝试了各种方法来解决这个问题。
我试图降低引脚5上的电流限制电阻并修改输出电容器值。
而且我也没有使用软启动功能。 但我无法解决它。 所以我留下了这样的询问。
感谢您阅读全文、我将在电路图中附上实验视频和照片。 非常感谢您的答复。 祝你度过美好的一天
感谢您阅读全文、我将在电路图中附上实验视频和照片。
如果您需要任何波形或信息、我会立即告诉您。
我希望了解并询问您对问题的意见。 非常感谢您的答复。 祝你度过美好的一天