您好!
我们正在使用 TI LMR33620设计负电源并实施外部 UVLO、如数据表中所述。 不过、我们对文档中提供的 UVLO 电阻计算公式的适用性存在一些担忧。
我们的理解和关注:
-
负电源的现有 UVLO 计算的适用性
- 数据表中给出的公式似乎适用于正电源配置。
- 在负电源设计中、:VIN = 16V、VON = 15V、RENB = 10kΩ、VEN-H = 1.231V、Vout =-16V
- 我们担心现有的公式是否可以直接应用到负电源轨上。
-
修改了负电源的 UVLO 计算
- 根据我们的理解、计算应考虑 V_ON 和 V_EN-H 的绝对值、以确保电阻分压器正常运行。
- 我们推导出以下修改后的负电压 UVLO 公式:

- 您能否确认此调整对于负电源应用是否正确?
- 数据表中的 UVLO 电阻计算结果是否可以直接应用于负电源设计?
- 如果不能、您能否为负电压系统中的 UVLO 配置提供正确的公式或推荐方法?
谢谢!
Conor