主题中讨论的其他器件: CSD17318Q2
工具与软件:
您好!
我使用 Webench 工具和参考文档开发出以下原理图。 此设计适用于在10.7V 至40V 的输入电压范围内工作、并提供12V 稳压输出。 关键配置参数如下:
- 运行模式: 自动模式
- 扩频: 已禁用
- 断续模式: 使能
- uSleep: 使能
- IMON 限制器: 已禁用
- 监控故障指示引脚: 已禁用
- 输出电流监控器: 已禁用
然而、在对电路进行原型设计后、输出电压仅为2.4V。 对于可能导致此行为的潜在设计问题、如果有任何见解或反馈、我将不胜感激。