工具与软件:
我使用的是 TPS61022 A 升压转换器 提供 5V 而不是 A USB-C 端口 主要用于为移动设备充电。 系统的规格如下:
- 输入电压(VIN): 3.7V 额定锂离子电池
- 电感: 具有11A 饱和电流的1µH
- 输出电容(VOUT): 3个10µF
- 加载: USB-C 端口提供高达1.5A 的电流
电路设计遵循 TI 推荐的参考设计、但我遇到了一个严重故障:
- 当 USB 设备插入端口时、TPS61022失败。
- 此故障会导致 SW 引脚对地短路。
- 当 VOUT 已经处于运行状态并且之后连接负载时、就会发生该问题。
我附上了原理图和 PCB 布局供您审阅。


谢谢
Gabriele