工具与软件:
我将 使用 TPS61176设计一个可充电灯串(每个灯串4个 LED)。 尽管元件值看起来是正确的、但我的值仍然低于预期的电压和电流。
配置:
- 输入:通过铁氧体滤波器实现3.9V 系统电压
- 模式2 (620kΩ 电阻器)
- RISET:每串目标19mA 的56kΩ
- 4.7µH 电感器、SS14二极管
- 输出分压器:R3 = 1MΩ Ω、R4 = 42.9kΩ
指示灯亮起但变暗。 减少到一个灯串可增加亮度。 IC 温度保持较低。 所有部件都显示出正确的导通性、并且没有意外的接地路径。

如对导致这些低电压和电流的原因有任何指导、我们将不胜感激。