Other Parts Discussed in Thread: LM70880
工具与软件:
尊敬的 TI
我正在设计一个使用 LM70880且具有以下规格的电路。
输入电压:32 ~ 80V
输入电压(额定值):48V
输出电压:24V
Iout (满负载):4A
在确认提供的仿真正常运行后、
我尝试使用在 quickstart_calculator Excel 文件中找到的参数值来仿真24Vout 4A。
我修改了反馈电阻器、Cboot、Lout、RRT 和 Rs。 我添加了 Rboot。
RFB (h) 290k、RFB (l) 10k、Cboot 47n、Rs 8m、Rboot 1
当 fsw 为400kHz (RRT 54.9k)、Lout 为22uH 时、它正常工作。
不过、Fsw 为2.2MHz (RRT 9.09k)、Lout 为4.7uH、会发生错误、仿真停止

我想征求意见。