主题中讨论的其他器件:LM25184、 LM5180EVM-S05
工具与软件:
您好!
我们使用 LM25184通过隔离式 btwn 输入和输出将15V 升压至20V。 请找到以下原理图。 注意: C63在设计上是 DNP。
1. 开关频率:
当输入为15V 且负载为0.120A 时、观察到的开关频率为375kHz。 请在下面找到波形。
但产品说明书显示最大开关频率为350kHz。 请提供您的反馈。
2. 使能电压和软启动
我们已设置 UVLO 上升为12V、UVLO 下降为11.5V、但是
a.输出上的空载条件(20V_ISO)、观察到的 UVLO 上升为11.9V
b.在负载条件下(输出为0.12A、即20V_ISO)、输出在输入电压达到15V 后上升。 请找到以下波形。 您能否就这种情况下的 UVLO 上升/使能和软启动提供您的反馈。
...