主题中讨论的其他器件: TPS25947、 LM7310
工具与软件:
尊敬的 Kunal:
希望借助您的专业知识、为我们的器件设计选择合适的保护部件。
我附上了一个简单的图表来描述该配置。
该器件具有两个 USB PD 源输入、USB-C 和触点、最终连接到同一充电器 PMIC USB-C 输入、但无法同时连接!
第一款是常规 USB-C PD 插座、直接连接到充电器 PMIC、使用所有 OV/OTG/InputCL 提供高达28V_max 的保护并支持5V UV 电源。
或者
第二个器件是用于扩展坞或车辆中 USB-C PD 充 电器电源连接的"可靠接触"、路由到同一充电器 PMIC USB-C 输入、并提供所有上述保护。
因此、我要在第二个"可靠触点"上寻找一个保险丝或理想二极管、该二极管路由/短接到 USB-C 插座、即 VBUS 输入电压。
在柔性上应实施这种保护、因此封装应小且具有 简单的 外形尺寸。
什么是更适合的器件- TPS259480AYWP、TPS259470ARPW 或 LM73100?
电子保险丝/理想二极管要求:
1."始终启用"的电源路径、用于将第二个 USB PD 充电器热插拔连接到 PMIC 和 PON 事件
2.反向电压保护-防止在连接第一个 USB-C PD 源时触点上出现 VBUS 电压
VIN_max_abs <28V USB-C PD
4. VBUS I_LOAD =最大值3-4A
5.内部 B-2-B FET Rds_on < 20m Ω
6. OVP-ADJ
7. 欠压可调节
8. 反向电流保护(外部触点 VBUS+/-短路时)
9.第二个充电器电源连接时的转换率控制(自动重试)
e2e.ti.com/.../Block_5F00_Diagramm.pdf
谢谢
Vitaliy