工具/软件:
测试结果:
回放帧速率(RGB 444): 15fps 
每个位平面所花费的时间如下: 
读数:1.515毫秒 
转换(从 BP 到 bpp):4.033ms   
注:时间计算方式如下:  
//位平面 setBppstartTick (帧计数、z); 
//位平面加号((uint8 t *) bpp in、(uint8 t *) bpp out); 
//位平面 setBppEndTick(frame cnt,z); 
静态内联 void 位平面 setBppstartTick (uint8 t frame、uint8 t idx) 
if (idx>= BITPLANES MAXframe >= frame MAX){ 
返回; 
bpp bit平面 start[frame][idx]= clockp _getTimeUssec (); 
静态内联 void 位平面 setBppEndTick (uint8 t frame、uint8 t idx) 
if (idx>= BITPLANES MAXframe >= frame MAX){ 
返回; 
bpp end[frame][idx]= clockp getTimeUsec(); 
测试环境、如下所示: 
视频信息:1080p@25fps、MP4 
视频 BP 格式:RGB444 
R 位平面编号:4 
G 位平面编号:4 
b 位平面编号:4 
MP4到 BP 工具:WrapperV2B 
BP 至 BPP 接口:bppplanee_plus 
时间检索接口:ClockP_getTimeUssec